FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.

20ft (6.1m) Cat6 экранированный (S/FTP) сетевой патч-корд PVC CM Slim Ethernet, белый

#185683
#185683

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

US$10.00
FS P/N: C6UTPSGSPVC
FS P/N: C6UTPSGSPVC
Заказы 1.1K
Отзывы 5
Вопросы 4
117 на глобальном складе, 10 окт, 2024
150 шт. в пути, 11 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Cat6 Snagless Booted неэкранированный (UTP) сетевой патч-корд Slim Ethernet, 28AWG, 1/10G Base-T

Патч-корд Cat6 — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью. Меньший размер патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Ботинок без зацепов предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительное снижение натяжения.

Описание
Тип кабеля
Cat6 Slim Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (UTP)
Кабельная оболочка
PVC CM (круглый)
Длина
20ft (6.1m) (включая вилки)
Материал проводника
Чистая голая медь
Тип разъёма
Многожильный
Поддержка скорости передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Максимальная (проверенная) частота
550MHz
Калибр (AWG)
28 (7/0.12 мм)
Внешний диаметр кабеля( мм)
3.8 ± 0.2
Совместимость с Plug/Jack
RJ45
Витые пары
4 пары
Схема проводов
T568B, прямой
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Рабочая температура
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные соединительные кабели.

Система Контроля Качества

Тестирование кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Максимальная частота 550 МГц и скорость Ethernet 1000-T обеспечивают более надежную передачу данных.
Позолоченные разъемы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Тройная защита соединительных кабелей

Модульная вилка RJ45, оболочка из ПВХ и компенсатор натяжения для увеличения срока службы кабеля.

Модульная вилка RJ45

Модульная вилка повышает стабильность сетевого соединения.

PVC

PVC обладает хорошими огнезащитными свойствами.

Ботинок для снятия напряжения

Ботинок увеличивает трение при подключении и отключении.

Тестирование кабелей-Fluke Networks

100% тестирование патч-кордов Fluke, уверенность в том, что каждый патч-корд обеспечивает заданную производительность.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Advantage (1)Customization (1)Function (1)Package Quantity (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
5
0
0
0
0

D***l

Canada

October 28, 2023
5.0
This length is perfect for connecting devices across different rooms without any signal loss or drop in performance. Whether I'm streaming 4K videos, online gaming, or transferring large files, this Cat 6 cable handles it all with ease.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0

A***n

United States

April 26, 2023
5.0
We used these in our office at work. The length is great, Great product for our money. And the quality of the material appears to be durable and strong. I would definitely recommend and buy this product again.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

M***k

United States

April 19, 2023
5.0
We struggled finding long enough Ethernet to go through the living and down the hall into the game room. This was literally the perfect length and has a strong connection.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели