FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
01:13
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.

HPE Aruba совместимый 100GBASE-BX20 QSFP28 модуль 1310 нм-TX/1280 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF

#185645
#185645

Semtech Sumitomo LWDM DFB BOX ≤5 Вт Simplex LC SMF

US$2,299.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
Заказы 18
Отзыв 1
Вопрос 0
7 на глобальном складе, 22 июл, 2024
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
HPE Aruba совместимый 100GBASE-BX20 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1310 нм-TX/1280 нм-RX, 20 км, LC, DOM)

Модуль QSFP28 обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 20 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1310 нм Tx/1280 нм Rx через разъём LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулей или сетевым устройством, имеющим дополняющие длины волн.Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, ЦОД и сети хранения данных.

Описание
Артикул
QSFP28-100G-BX20
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.1 Гбит/с
Длина волны
1310 нм-TX/1280 нм-RX
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Минимальная мощность приемника
-14.5 дБм
Max Бюджет мощности
13 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤5W
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Extended Диапазон температур
-20 ~ 85°C
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Featured with 5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Центральная длина волны
1280 нм/1310 нм
1310 нм
1310 нм
Разъём
Simplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Длина кабеля (макс.)
20 км
20 км
20 км
Тип кабеля
SMF
SMF
SMF
Модуляция
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Тип передатчика
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Диапазон температур
-20 ~ 85°C (EXT)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Применение
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
0
0
0
0

Е***а

Russian Federation

April 18, 2023
5.0
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели