Модуль 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1270 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль совместим со стандартами QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G прорывных применений.
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1270 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401311137454jcg08.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1270 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311137454jcg08.jpg)
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1270 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131113735owb1hp.jpg)
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1270 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131800052z3p5b.jpg)
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1270 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131113728qnfltk.jpg)
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1270 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113180007ttgh7m.jpg)
HPE Aruba совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1270 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
#185641
#185641
US$1,069.00
FS P/N: QSFP-LR-100G-27FS P/N: QSFP-LR-100G-27
Заказы
0
Отзывы 2
Вопрос 0
Transceiver Type:
Задержка поставки, Ship by 7 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HPE Aruba совместимый 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль(Single Lambda, SMF, 1270 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LR-100G-27
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106.25 Гбит/с
Длина волны
1270nm
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-1.9 to 4.8 дБм
Минимальная мощность приемника
-8.2 дБм
Бюджет мощности
6.3dB
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4,5 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Встроенный FEC
Yes (KP4)
Протоколы
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230110170300jtco37.jpg)
Особенности
Типичное энергопотребление менее 4,5 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Broadcom DSP, однолямбда-трансивер 100G обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в 100G приложениях.
Чип Broadcom DSP
Стабильная передача
≤4,5 Вт
Низкое типовое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114036humlwi.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1270 нм
Температурный тест
0-70°C
Включите бесшовное подключение для вашей сети
Благодаря перенастройке модуля для работы с различными брендами FS BOX предлагает гибкость в отношении стоимости запасов.
Центральная длина волны | 1270 нм | 1310 нм | 1290 нм | 1330 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 10 км (с хост FEC) | 10 км (с хост FEC) | 10 км (с хост FEC) | 10 км (с хост FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Тип передатчика | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
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
T***e
Australia
January 13, 2023
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0R***y
United States
January 02, 2023
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели