Модуль QSFP28, совместимый с HPE Aruba, обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1271 нм-TX/1331 нм-RX через разъём LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулей или сетевым устройством, имеющим дополняющие длины волн.Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, ЦОД и сети хранения данных.
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль 1271 нм-TX/1331 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230527101001ssab3c.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль 1271 нм-TX/1331 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001ssab3c.jpg)
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль 1271 нм-TX/1331 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001rnyi4p.jpg)
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль 1271 нм-TX/1331 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001vlelb4.jpg)
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль 1271 нм-TX/1331 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001p8xr1r.jpg)
![HPE Aruba совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль 1271 нм-TX/1331 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305271010018eohqi.jpg)
HPE Aruba совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль 1271 нм-TX/1331 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF
#185637
#185637
US$599.00
FS P/N: Q28-100G-BX10FS P/N: Q28-100G-BX10
Заказы
19
Отзывы 7
Вопрос 0
Transceiver Type:
30 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HPE Aruba совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1271 нм-TX/1331 нм-RX, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
Q28-100G-BX10
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106.25 Гбит/с
Длина волны
1271 нм-TX/1331 нм-RX
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-1.9-4.8 дБм
Receiver Reflectance
< -26dB
Min Бюджет мощности
6.3dB
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Типичная потребляемая мощность
<4 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230201143752v6iyjl.jpg)
Особенности
Возможность подключения 100G для ЦОД и телекомма
Featured with 4 Вт low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105650bvclgd.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1271 нм/1331 нм
Температурный тест
0~70°C
Центральная длина волны | 1271 нм/1331 нм | 1280 нм/1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Simplex LC | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 10 км | 20 км | 20 км | 20 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
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
6
1
0
0
0
M***y
United States
December 04, 2023
The packaging is small and exquisite. Good workmanship and good compatibility.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0K***z
United States
November 21, 2023
I wasn’t expecting any extra information but this is excellent customer service and I am more than impressed! Thank you!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***b
United States
November 04, 2023
The module has been installed and used, running very stable, good compatibility. The price is relatively affordable, especially satisfied, the next time there will be a need to buy.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели