XGS-ONU-25-20NI предоставляет стандартный пакет SFP+, который может легко заменить модуль Ethernet SFP+, существующий в Ethernet-шлюзе, коммутаторе, маршрутизаторе или транспортном оборудовании и т. д. Оснащен интерфейсом XGSPON, совместимым с ITU-T G.9807.1, включает интероперабельность, особые требования ключевых клиентов и рентабельность. Интеграция XGSPON MAC и соответствующего стандарту стека OMCI обеспечивает все функции XGSPON и полный набор функций управления FCAPS, включая контроль, мониторинг и обслуживание.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
XGSPON ONU Stick SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 20 км, общий совместимый
Hot #185594
Hot #185594
US$209.00
FS P/N: XGS-ONU-25-20NIFS P/N: XGS-ONU-25-20NI
Заказы
452
Отзывы 10
Вопросы 22
Transceiver Models:
Models:
75 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 10GTX/10GRX XGSPON модуль Stick с MAC (SMF, 1270 нм TX/1577 нм RX, 20 км, SC/APC, промышленный, DDM)
Описание
Артикул
XGS-ONU-25-20NI
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10 Гбит/с
Длина волны
1577 нм-TX/1270 нм-RX
Максимальное расстояние кабеля
20 км
Разъём
SC/APC
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
APD
TX Мощность
4~9 дБм
Чувствительность приемника
<-28 дБм
Перегрузка приемника
-8 дБм
Класс
N1
Потребляемая мощность
< 2,1 Вт
Коэффициент вымирания
6 дБ
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
ITU-T G.9807.1、SFP+ MSA、ITU-T G.988
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Более
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (22)Application (3)Configuration (3)Compatibility (1)Compatibility (1)Operating Temperature (1)Product Recommendation (1)Usage (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
8
2
0
0
0
P***n
United States
August 09, 2024
Thank you for your help so far. I have to say this has been the best customer support I've ever experienced in my life. You are very good at your job so thank you for that!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0R***e
United States
June 08, 2024
The ONT XGS-PON stick works flawlessly. Thank you for this product.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Y***n
Netherlands
April 29, 2024
Bought this ONU to replace the ONT provided by my ISP (Odido, Former Dutch T-Mobile).
I asked my FS sales rep for the login credentials where the username is the GPON serial I needed. The serial on sticker off the module is not the serial number you need to activate the ONU.
After I received the information I contacted my ISP and provided them with the GPON serial number. After a short wait they performed the change to the network. After that I could insert the ONU module in my router and connected the fiber and everything was up and running in a minute.
Works like a charm on my symmetrical 1Gbit connection. And now I don't need to have loose boxes and adapters in my rack.
I asked my FS sales rep for the login credentials where the username is the GPON serial I needed. The serial on sticker off the module is not the serial number you need to activate the ONU.
After I received the information I contacted my ISP and provided them with the GPON serial number. After a short wait they performed the change to the network. After that I could insert the ONU module in my router and connected the fiber and everything was up and running in a minute.
Works like a charm on my symmetrical 1Gbit connection. And now I don't need to have loose boxes and adapters in my rack.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели