S5850-24XMG имеет передовую аппаратную конструкцию в сочетании с 24 портами 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T и 2 портами 100Gb. Этот коммутатор 10GBASE-T обеспечивает обратную совместимость с установленными кабелями Ethernet и стандартными разъемами RJ-45. Коммутатор поставляется с полным системным программным обеспечением с комплексными протоколами и приложениями для быстрого развертывания услуг и управления для традиционных сетей второго и третьего уровней.
Обладая высокой производительностью, высокой плотностью портов и низкой задержкой, S5850-24XMG хорошо подходит как для ядра, так и для уровня агрегации, позволяя удовлетворить требования корпоративных сетей нового поколения, сетей доступа Wi-Fi 6, городских и гиперконвергентных сетей (Hyper Converged Infrastructure).