FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается S5800-48T4S.
01:24
Это изображение касается S5800-48T4S.
Это изображение касается S5800-48T4S.
Это изображение касается S5800-48T4S.
Это изображение касается S5800-48T4S.
Это изображение касается S5800-48T4S.
Это изображение касается S5800-48T4S.
Это изображение касается S5800-48T4S.
Это изображение касается S5800-48T4S.
Это изображение касается S5800-48T4S.
Это изображение касается S5800-48T4S.
Это изображение касается S5800-48T4S.

Заказной S5800-48T4S, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 48 x Gigabit RJ45, с 4 x 10Gb SFP+, поддержка MLAG

#185422
#185422

MLAG VXLAN PTP MPLS LACP Front-to-Back Airflow

US$1,698.00
FS P/N: S5800-48T4S
FS P/N: S5800-48T4S
Заказы 4
Отзывы 77
Вопросы 7
88 на глобальном складе, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$220.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Заканой S5800-48T4S, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 48 x Gigabit RJ45, с 4 x 10Gb SFP+, поддержка MLAG

S5800-48T4S — это высокопроизводительный Ethernet-коммутатор 3-го уровня с 48 портами доступа 10/100/1000BASE-T RJ45 и 4 портами восходящей связи 10 Гбит/с в компактном форм-факторе 1U. Переключение L2 и L3.

Коммутатор, созданный с нуля с использованием передового аппаратного и программного обеспечения, представляет собой мощное решение маршрутизации уровня 3 для корпоративных сетей нового поколения, ЦОД, городских и гиперконвергентных сетей (гиперконвергентная инфраструктура).

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Коммутационная способность
176 Гбит/с
Источники питания
2 (1+1 резервирование) Горячая замена
Скорость пересылки
132 Mpps
Номер вентилятора
3 (2+1 резервирование) Built-in
Airflow
Спереди назад
MAC-адрес
114K
Количество VLAN
4K
Флэш-память
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Пакетный буфер
9MB
Макс./мин. задержка
0.96μs/0.66μs
MLAG
Поддержка
DHCP-сервер
Поддержка
Маршруты IPv4
56K
Маршруты IPv6
4K
ARP-таблица
6,144
Джамбо-фрейм
9,600
MTBF
>200,000 часов
Макс. потребляемая мощность
55 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Программное обеспечение

Высокая доступность и поддержка нескольких сервисов

All 1G/10G ports Поддержка MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировки нагрузки и т. д

Поддержка смешанного планирования SP+ WDRR

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP

Безопасный и упрощенный доступ для пользователей и IoT
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Гигабитный коммутатор доступа с восходящими каналами 10G
Гигабитные порты для коммутатора или серверов доступа, порты 10G для коммутаторов агрегации.
176 Гбит/с
Коммутационная способность
132 Mpps
Скорость пересылки
Слой 3
Тип слоя
Традиционный трехуровневый дизайн ядра, агрегирования и доступа
1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 2+1 резервный вентилятор

Двойные блоки питания можно заменить без выключения системы, а вентиляторы с регулируемой скоростью и потоком воздуха спереди назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Гибкое управление и эксплуатация
Пользователи могут настраивать, отслеживать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени, не имея опыта работы с интерфейсом командной строки.
Простота управления: Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразие мониторинга и обслуживания: SNMP, RMON, sFlow
Визуальный интерфейс: краткий обзор состояния системы
Порты RJ45
48x 1000BASE-T
48x 2500BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
24x 1000BASE-T
Порты SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
24x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb Порты SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Порты 25G/40G/100G
4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
16x 25G SFP28
2x 40G QSFP+
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyesyesyes
VLAN, QoS, отслеживание IGMP, агрегация каналов
yesyesyesyesyesyes
Статическая маршрутизация, поддержка RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yesyes
1+1 блок питания с горячей заменой
yesyesyesyesyesyes
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)MPLS (4)Airflow (1)License (1)Stacking (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
73
4
0
0
0

O***n

United States

November 12, 2023
5.0
It is so easy to configure and there are tons of information on the web on how to configure it. If you have a business office where you want to be able to connect to 10G ethernet through fiber optic cable, you are in the right place.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

T***s

United States

November 02, 2023
4.0
This is a very interesting device. I needed a few 10GbE ports for my VMware and lab at home. This one fits the bill since I could use the existing 1GbE ports as a backup.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

T***r

United States

October 23, 2023
5.0
We bought this to expand our network with remote switches via fiber optic cables. This device worked perfectly and is invisible to the system. I used a regular Fiber Optic patch cable with SFP Fiber modules and we were up and running.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели