Общий совместимый модуль QSFP56 предназначен для пропускной способности 200GBASE Ethernet на расстоянии до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны от 1295 до 1309 нм с дуплексными разъёмами LC.
Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024 и SFF-8679. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для 200G Ethernet, ЦОД и облачных сетей.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 200GBASE-FR4 QSFP56 модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF
Hot #185401
Hot #185401
US$999.00
FS P/N: QSFP-FR4-200GFS P/N: QSFP-FR4-200G
Заказы
39
Отзывы 5
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 29 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 200GBASE-FR4 QSFP56 модуль (SMF, 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм, 2 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-FR4-200G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
200 Гбит/с (4x50 Гбит/с)
Длина волны
1271нм, 1291нм, 1311нм и 1331нм
Максимальное расстояние кабеля
2km
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-4.2~4.7 дБм
Чувствительность приемника
< -8.2 дБм
Бюджет мощности
4dB
Перегрузка приемника
4.7 дБм
Потребляемая мощность
≤6.5 Вт
Коэффициент вымирания
>3.5dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024, SFF-8679
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Центральная длина волны | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм, 1331nm | 1310 нм | 850 нм | 850 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-12 UPC | MTP/MPO-24 |
Длина кабеля (макс.) | 2km | 10km | 70m@OM3/100 м@OM4 | 100 м |
Тип кабеля | SMF | SMF | MMF | MMF |
Модуляция | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 8x25G NRZ |
Тип передатчика | DFB | DFB | VCSEL | VCSEL |
Чип | Oclaro | Inphi | Inphi | Macom |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Применение | 200G Ethernet, ЦОД, Облачные сети | 200G Ethernet, ЦОД, 5G backhaul | 200G Ethernet, Интерконнект ЦОД, Высокопроизводительные вычисления | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, Коммутатор ЦОД и подключения маршрутизатор |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Infiniband (1)Protocols (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
S***t
Germany
June 07, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0F***a
Germany
March 22, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***n
United States
February 07, 2023
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели