Модуль 400GBASE-XDR4 поддерживает длину канала до 2 км по протоколу SMF с разъемом MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface и 400GAUI-4. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для приложения 400G Ethernet и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
400GBASE-XDR4 QSFP112 1310nm 2 км, общий совместимый
#184798
#184798
US$1,399.00
FS P/N: QSFP112-XDR4-400GFS P/N: QSFP112-XDR4-400G
Заказы
9
Отзывы 2
Вопросы 3
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 13 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 400GBASE-XDR4 QSFP112 модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, MTP/MPO-12, DOM)
Описание
Артикул
QSFP112-XDR4-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP112
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25Gb/s)
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
2 км
Разъём
MTP/MPO-12 (APC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-2.4~4 дБм
Чувствительность приемника
<-4.5 дБм
Бюджет мощности
4 дБ
Перегрузка приемника
5.5 дБм
Потребляемая мощность
≤8,5 Вт
Коэффициент вымирания
>3,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Встроенный FEC
Нет
Протоколы
IIEEE 802.3bs, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Лучшая производительность и качество для 400G
Встроенный 6-нм чип Marvell, трансивер QSFP-DD обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в каналах 400G.
6 нм чип Marvell
Стабильная передача
≤8,5 Вт
Low Потребляемая мощность
400 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-12 | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) |
Длина кабеля (макс.) | 2 км@SMF | 2 км@SMF | 2 км@SMF | 2 км@SMF |
Модуляция | 4x 106.25G PAM4 | 425 Гбит/с (4x106.25Gb/s) | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Marvell DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Потребляемая мощность | ≤8,5 Вт | ≤8 Вт | ≤12 Вт | ≤12 Вт |
Тип передатчика | EML | CWDM EML | CWDM EML | EML |
Протоколы | QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs | QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Применение | ЦОД | ЦОД | ЦОД | ЦОД |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)Chipset (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
L***k
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0B***a
Senegal
April 27, 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели