Модуль 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает микросхему Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль совместим со стандартами QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G прорывных применений.
![Brocade совместимый 100GBASE-LR QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131110145xtd3il.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Brocade совместимый 100GBASE-LR QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/images/20230915182137a64psm.jpg)
![Brocade совместимый 100GBASE-LR QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131110145xtd3il.jpg)
![Brocade совместимый 100GBASE-LR QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131110150vpbcq7.jpg)
![Brocade совместимый 100GBASE-LR QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510114652mpu0nm.jpg)
![Brocade совместимый 100GBASE-LR QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131110157uaeumj.jpg)
![Brocade совместимый 100GBASE-LR QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510114652dauc5c.jpg)
Brocade совместимый 100GBASE-LR QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF
#184585
#184585
US$399.00
FS P/N: QSFP-LR-100GFS P/N: QSFP-LR-100G
Заказы
4
Отзывы 6
Вопросы 6
Transceiver Type:
184 на глобальном складе, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade совместимый 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LR-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-1.4~4.5 дБм
Минимальная мощность приемника
-7.7 дБм
Бюджет мощности
6.3dB
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4,5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Встроенный FEC
Yes (KP4)
Протоколы
100G Lambda MSA 100G-LR Specification compliant
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221104154839927vma.jpg)
Особенности
Обновляйте сеть по одному сайту за раз
Single-lambda 100G соответствует стандарту IEEE 400GBASE-LR4, что означает, что сетевые операторы могут модернизировать только один сайт до оборудования 400G и по-прежнему подключать его к существующим сайтам 100G без ущерба для пропускной способности порта.
Типичное энергопотребление менее 4,5 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Broadcom DSP, однолямбда-трансивер 100G обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в 100G приложениях.
Чип Broadcom DSP
Стабильная передача
≤4,5 Вт
Низкое типовое энергопотребление
53G EML Laser
Обеспечение производства
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231005161712yab4jg.jpg)
Включите бесшовное подключение для вашей сети
Благодаря перенастройке модуля для работы с различными брендами FS BOX предлагает гибкость в отношении стоимости запасов.
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 10 км (с хост FEC) | 10 км (с хост FEC) | 10 км (с хост FEC) | 10 км (с хост FEC) | 10 км (с хост FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Чип on board) | BOX Packaging | COB (Чип on board) | COB (Чип on board) | BOX Packaging |
Чип | Broadcom Чип | Semtech Чип | Semtech Чип | Semtech Чип | Semtech Чип |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Solutions (3)Parameter (2)Compatibility (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
F***d
United Kingdom
August 10, 2020
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
подтвердит покупку
Полезный 18
Отзывы 0H***k
Australia
June 28, 2020
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0H***e
United States
May 21, 2020
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
подтвердит покупку
Полезный 14
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели