Модуль 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в сетях 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Модуль включает микросхему Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль совместим со стандартами QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G прорывных применений.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HW совместимый 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF
#184583
#184583
US$339.00
FS P/N: QSFP-FR-100GFS P/N: QSFP-FR-100G
Заказы
0
Отзывы 7
Вопросы 2
Transceiver Type:
1 на глобальном складе, 24 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW совместимый 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 2 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-FR-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-2.4~4 дБм
Минимальная мощность приемника
-6.4 дБм
Бюджет мощности
4dB
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Чип on board)
Встроенный FEC
Yes (KP4)
Формат модуляции
PAM4
Протоколы
100G Lambda MSA 100G-FR Specification compliant
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Обновляйте сеть по одному сайту за раз
Single-lambda 100G соответствует стандарту IEEE 400GBASE-FR4, что означает, что сетевые операторы могут обновить только один сайт до оборудования 400G и по-прежнему подключать его к существующим сайтам 100G, не жертвуя пропускной способностью портов.
Типовое энергопотребление менее 4 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Broadcom DSP, однолямбда-трансивер 100G обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в 100G приложениях.
Чип Broadcom DSP
Стабильная передача
≤4 Вт
Низкое типовое энергопотребление
53G EML Laser
Обеспечение производства
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Включите бесшовное подключение для вашей сети
Благодаря перенастройке модуля для работы с различными брендами FS BOX предлагает гибкость в отношении стоимости запасов.
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 2 км (с хост FEC) | 2 км (с хост FEC) | 2 км (с хост FEC) | 2 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | EML | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB |
Чип | Broadcom Чип | Чип Macom | Чип Macom | Чип Macom |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G to 4x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Product Recommendation (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
7
0
0
0
0
B***t
United States
May 26, 2023
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0J***n
United States
April 28, 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0M***a
Australia
March 23, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели