FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-DR-100G.
01:05
Это изображение касается QSFP-DR-100G.
Это изображение касается QSFP-DR-100G.
Это изображение касается QSFP-DR-100G.
Это изображение касается QSFP-DR-100G.
Это изображение касается QSFP-DR-100G.
Это изображение касается QSFP-DR-100G.
Это изображение касается QSFP-DR-100G.
Это изображение касается QSFP-DR-100G.
Это изображение касается QSFP-DR-100G.
Это изображение касается QSFP-DR-100G.
Это изображение касается QSFP-DR-100G.

HP совместимый 100GBASE-DR QSFP28 Single Lambda 1310nm 500m DOM Duplex LC SMF

#184579
#184579

Broadcom ≤4 Вт Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

US$299.00
FS P/N: QSFP-DR-100G
FS P/N: QSFP-DR-100G
Заказы 31
Отзывы 27
Вопросы 6
59 на глобальном складе, 8 окт, 2024
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
HP совместимый 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 500 м, LC, DOM)

Модуль 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 500 м по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает микросхему Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль совместим со стандартами QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G прорывных применений.

Описание
Артикул
QSFP-DR-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-2.9~4 дБм
Минимальная мощность приемника
-5.9 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Встроенный FEC
Yes (KP4)
Протоколы
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Specification compliant
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Обновляйте сеть по одному сайту за раз
Обновите только один сайт до оборудования 400G, и при этом подключите его к существующим сайтам 100G.
Типовое энергопотребление менее 4 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Broadcom DSP, однолямбда-трансивер 100G обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в 100G приложениях.
Чип Broadcom DSP
Стабильная передача
≤4 Вт
Низкое типовое энергопотребление
53G EML Laser
Обеспечение производства
Комплексное тестирование повышает надёжность
Qualified through a rigorous process with advanced equipment to ensure you get the high quality and reliable optics.
Тест оптического спектра
Нет Packet Loss &CRC
Температурный тест
0-70°C
Включите бесшовное подключение для вашей сети
Благодаря перенастройке модуля для работы с различными брендами FS BOX предлагает гибкость в отношении стоимости запасов.
Центральная длина волны
1310 нм
1310 нм
1310 нм
1310 нм
Разъём
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Длина кабеля (макс.)
500 м (с хост FEC)
2 км (с хост FEC)
10 км (с хост FEC)
25 км
Тип кабеля
SMF
SMF
SMF
SMF
Модуляция
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Тип передатчика
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Технология монтажа микросхем
TO Packaging
COB (Чип on board)
TO Packaging
TO Packaging
Чип
Broadcom Чип
Чип Macom
Broadcom Чип
Inphi Чип
Применение
ЦОД
100GBASE Ethernet
400G to 4x100G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
400G to 4x100G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Application (2)Compatibility (1)FS Box (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
27
0
0
0
0

C***o

Canada

November 15, 2023
5.0
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
подтвердит покупку
Полезный 23
Отзывы 0

P***g

United States

November 14, 2023
5.0
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
подтвердит покупку
Полезный 9
Отзывы 0

M***o

United States

October 09, 2023
5.0
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели