Этот модуль SFP28, совместимый с Intel, обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX на расстоянии до 30 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1310 нм-TX/1270 нм-RX через симплексный разъём LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим приемопередатчиком или сетевым устройством соответствующих длин волн. Он обеспечивает возможность подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД, подходит как для наружного, так и для внутреннего развертывания. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
25GBASE-BX SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 30km промышленный
#184093
#184093
US$419.00
FS P/N: SFP28-25G-BX30-IFS P/N: SFP28-25G-BX30-I
Заказы
3
Отзывы 3
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Intel совместимый 25GBASE SFP28 модуль для ЦОД и беспроводной сети 5G (SMF, 1310 нм-TX/1270 нм-RX, 30 км, LC, промышленный, DOM)
Specifications
Артикул
SFP-25G-BX30-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1310 нм-TX/1270 нм-RX
Макс. расстояние передачи
30 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приемника
APD
TX Мощность
0~6 дБм
Чувствительность приемника
< -16.8 дБм
Бюджет мощности
16.8 дБ
Перегрузка приемника
-4 дБ
Потребляемая мощность
≤1.5W
Коэффициент вымирания
4.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Протоколы
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)FS Box (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
M***o
Australia
February 11, 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0L***u
United States
October 18, 2022
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0S***s
Australia
February 20, 2022
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели