FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP28-25G-BX30-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX30-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX30-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX30-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX30-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX30-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX30-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX30-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX30-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX30-I.

25GBASE-BX SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 30km промышленный

#184089
#184089

≤1.5 Вт ITU C20-C60 Duplex LC SMF

US$419.00
FS P/N: SFP28-25G-BX30-I
FS P/N: SFP28-25G-BX30-I
Заказы 5
Отзывы 3
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 9 окт, 2024
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
Brocade совместимый 25GBASE SFP28 модуль для ЦОД и беспроводной сети 5G (SMF, 1310 нм-TX/1270 нм-RX, 30 км, LC, промышленный, DOM)

Этот модуль SFP28, совместимый с Brocade, обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX на расстоянии до 30 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм-TX/1270 нм-RX через симплексный разъём LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим приемопередатчиком или сетевым устройством соответствующих длин волн. Он обеспечивает возможность подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД, подходит как для наружного, так и для внутреннего развертывания. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.

Specifications
Артикул
SFP-25G-BX30-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1310 нм-TX/1270 нм-RX
Макс. расстояние передачи
30 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приемника
APD
TX Мощность
0~6 дБм
Чувствительность приемника
< -16.8 дБм
Бюджет мощности
16.8 дБ
Перегрузка приемника
-4 дБ
Потребляемая мощность
≤1.5W
Коэффициент вымирания
4.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Протоколы
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)FS Box (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
3
0
0
0
0

M***o

Australia

February 11, 2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

L***u

United States

October 18, 2022
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

S***s

Australia

February 20, 2022
5.0
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели