FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

20m (66ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-20M совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 AOC Breakout

#183722
#183722

≤ 4 Вт 30 мм Волокно

US$559.00
FS P/N: QDD-200G-8SAO20
FS P/N: QDD-200G-8SAO20
Заказы 3
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 13 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-20M совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 Active Optical Cable(AOC)& (20 м, QSFP-DD to SFP28)

Активный оптический кабель Dell AOC-Q28DD-8S28-25G-1M AOC-Q28DD-8S28-25G-1M 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28, предназначенный для работы в многомодовых оптоволоконных системах. Этот breakout кабель совместим с QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA и CMIS V4.0/SFF-8472. Он объединяет 8 каналов передачи данных в каждом направлении с пропускной способностью 200 Мбит/с и подходит для многополосной передачи данных на короткие расстояния и межсоединений.

Specifications
Артикул Dell
AOC-Q28DD-8S28-25G-20M
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to 8x25G SFP28
Макс. скорость передачи данных
206.24 Гбит/с (8x 25.78 Гбит/с)
Длина кабеля
20m
Тип кабеля
OM3
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Потребляемая мощность
QSFP-DD <4 Вт,SFP28 <1 Вт
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Формат модуляции
NRZ
BER
5E-5
Встроенный FEC
Нет
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

D***n

Canada

June 04, 2023
5.0
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

J***e

France

June 04, 2023
5.0
work as described.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели