Активный оптический кабель Dell AOC-Q28DD-8S28-25G-1M AOC-Q28DD-8S28-25G-1M 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28, предназначенный для работы в многомодовых оптоволоконных системах. Этот breakout кабель совместим с QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA и CMIS V4.0/SFF-8472. Он объединяет 8 каналов передачи данных в каждом направлении с пропускной способностью 200 Мбит/с и подходит для многополосной передачи данных на короткие расстояния и межсоединений.
![1m (3ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230427100724hawwyn.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1m (3ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427100724hawwyn.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023042710072036qdil.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427100731f624ys.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616171025idkswb.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427100728u8fw1v.jpg)
1m (3ft) Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 AOC Breakout
#183715
#183715
US$469.00
FS P/N: QDD-200G-8SAO01FS P/N: QDD-200G-8SAO01
Заказы
5
Отзывы 2
Вопрос 0
Length:
Задержка поставки, Ship by 10 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 Active Optical Cable(AOC)& (50 м, QSFP-DD to SFP28)
Specifications
Артикул Dell
AOC-Q28DD-8S28-25G-1M
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to 8x25G SFP28
Макс. скорость передачи данных
206.24 Гбит/с (8x 25.78 Гбит/с)
Длина кабеля
1m
Тип кабеля
OM3
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Потребляемая мощность
QSFP-DD <4 Вт,SFP28 <1 Вт
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Формат модуляции
NRZ
BER
5E-5
Встроенный FEC
Нет
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202304271450327vo77j.jpg)
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
D***n
Canada
June 04, 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***e
France
June 04, 2023
work as described.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели