Модуль 400GBASE-DR4 поддерживает длину канала до 500 м SMF с разъемом MTP/MPO-12. Он совместим с QSFP-DD MSA, протоколом IEEE 802.3bs и стандартами 400GAUI-8. Сигнал 400G Ethernet передается по четырем параллельным полосам с одной длиной волны на полосу. Его можно использовать как переход 4x100G к QSFP-DR-100G. Это экономичное решение с низким энергопотреблением для ЦОД 400GBASE.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m, Dell совместимый
#183428
#183428
US$499.00
FS P/N: QDD-DR4-400GFS P/N: QDD-DR4-400G
Заказы
20
Отзывы 4
Вопросы 4
Transceiver Models:
74 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell совместимый 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Артикул
QDD-DR4-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25Gb/s)
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
500 м
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Формат модуляции
PAM4
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-2.9~4.0 дБм
Чувствительность приемника
-5.9 дБм~4.0 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Перегрузка приемника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент вымирания
3,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
BER
2.4x10^-4
Встроенный FEC
Нет
Протоколы
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Высокопроизводительный чип, разработанный для ЦОД
Встроенный чип Inphi обеспечивает высокую скорость и низкое энергопотребление в применениях 400G.
Чип Inphi
Стабильная передача
≤10 Вт
Низкое энергопотребление
400 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1310 нм
Тест TDECQ
1,68 дБ
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 2.4E-4
Температурный тест
0~70°C
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети
Перенастройка трансивера для работы с различными брендами, FS BOX предлагает гибкость в стоимости запасов.
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) |
Длина кабеля (макс.) | 500 м@SMF | 500 м@SMF | 500 м@SMF | 500 м@SMF |
Модуляция | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi 7nm DSP | Broadcom 7 нм DSP | Macom Chip | Broadcom 7 нм DSP |
Тип передатчика | DFB | DFB | EML | DFB |
Протоколы | IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Применение | ЦОД 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | ЦОД 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | ЦОД | ЦОД 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Application (1)Chipset (1)Compatibility (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
S***r
United States
November 10, 2023
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0E***s
United States
November 02, 2023
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0L***k
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели