FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.

FC/UPC to FC/UPC Simplex Single Mode/Multimode Square Solid Type One piece Metal Fiber Optic Adapter/Coupler with Flange (10pcs/pack)

#183377
#183377

Ni-Plated Copper Zirconia Sleeve ≤0.2dB

US$16.00
FS P/N: AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS
FS P/N: AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS
Заказы 168
Отзывы 2
Вопросы 2
45 на глобальном складе, 8 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

FC/UPC to FC/UPC Singlemode/Multimode Simplex Square Solid Type One Piece Copper Fiber Adapter, Female to Female, 0.2dB Insertion Loss

A fiber optic adapter, sometimes also called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or fiber optic connectors between two fiber optic lines.

By linking two connectors precisely, fiber optic adapters allow the light sources to be transmitted at most and lower the loss as much as possible. At the same time, fiber optic adapters have the merits of low insertion loss, good interchangeability and reproducibility. FS supplies a wide range of mating sleeves and hybrid adapters, including special male to female hybrid fiber optic adapters.

Specifications
Connector Type
FC-FC
Body Style
Simplex
Polish Type
UPC
Fiber Mode
Single Mode/Multimode
Insertion Loss
≤0.2dB
Durability
1000 times
Mounting Type
Full Flanged
Alignment Sleeve Material
Ceramic
Package Quantity
10 pcs
RoHS Compliancy Status
Compliant
Flammability Rate
UL 94V-0
Working Temperature
-25 to 70°C (-13 to 158℉)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Extending Fiber Connection with Adapters

With high-precision components and tool-less design, the adapters allow two devices to communicate from a distance through a direct connection with the fiber optic line.

Protective Dust Cap

Prevent the adapter from dust and keep it clean

Refined Ceramic Sleeve

Ensure the maximum connection between fiber jumpers

One-piece Design

Make the adapter no risk of separation and rupture

Nickel-Plated Copper Protects the Metal from Corrosion

The adapter is made of nickel-plated copper, which can resist corrosion. Through machining, its structure is more sturdy with high hardness and precision.

Application for Optical Fiber Connection
The adapter can widely used in Server Rack, Patch Panel, Optical Distribution
Frame (ODF), CATV, optical fiber broadband access network, etc.
Optical Distribution Frame
FTTH Network Connection
CATV/CCTV Connection
Local Area Network
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Material (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

E***s

Canada

May 26, 2024
5.0
Its precise alignment ensures a smooth, seamless fit that outperforms other designs I've tried. Good!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

D***a

Australia

February 05, 2024
5.0
Highly recommend this nickel-plated copper adapter for its excellent corrosion resistance and long-lasting performance!
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели