FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.

Совместимый промышленный (Industrial) 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 модуль 1310 нм 20 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS

#183263
#183263

Semtech EML BOX ≤4.5 Вт Duplex LC SMF промышленный

US$1,169.00
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
Заказы 4
Отзывы 3
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
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
100GBASE-4 ВтDM-20 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310 нм, 20 км, LC, DOM)

Модуль 100GBASE-4 ВтDM-20 QSFP28 поддерживает линии связи длиной до 20 км по дуплексному волокну LC SMF. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C этот промышленный оптоволоконный трансивер может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и т.д. управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ИТС), морской транспорт, нефть и газ, горнодобывающая промышленность и т. д.

Specifications
Артикул
Q28-4 Вт20-100G-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
20 км
Разъём
Duplex LC
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Минимальная мощность приемника
-14.5 дБм
Бюджет мощности
10.2db
Перегрузка приемника
4.5 дБм
Потребляемая мощность
<4,5 Вт 
Коэффициент вымирания
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Протоколы
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4 ВтDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Возможность подключения 100G для ЦОД и телекома

Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью 4,5 Вт предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.

Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40-85°C
Центральная длина волны
1310 нм
1310 нм
1280 нм/1310 нм
Разъём
Duplex LC
Duplex LC
Simplex LC
Длина кабеля (макс.)
20 км
20 км
20 км
Тип кабеля
SMF
SMF
SMF
Модуляция
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Тип передатчика
EML
4x LAN WDM DML TOSA
DFB
Диапазон температур
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-20 ~ 85°C (EXT)
Применение
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
3
0
0
0
0

L***s

Australia

April 14, 2023
5.0
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***n

United States

January 13, 2023
5.0
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

P***y

United States

October 18, 2022
5.0
Wow, thank you so much!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели