Артикул Brocade Модуль 100GBASE-4 ВтDM-20 QSFP28 поддерживает линии связи длиной до 20 км по дуплексному волокну LC SMF. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C этот промышленный оптоволоконный трансивер может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и т.д. управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ИТС), морской транспорт, нефть и газ, горнодобывающая промышленность и т. д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Brocade совместимый промышленный (Industrial) 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 модуль 1310 нм 20 км DOM Duplex LC SMF
#183262
#183262
US$1,169.00
FS P/N: QSFP-4W20-100G-IFS P/N: QSFP-4W20-100G-I
Заказы
5
Отзывы 3
Вопросы 2
Transceiver Types:
Задержка поставки, Ship by 12 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Артикул Brocade 100GBASE-4 ВтDM-20 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310 нм, 20 км, LC, DOM)
Specifications
Артикул Brocade
Q28-4 Вт20-100G-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
20 км
Разъём
Duplex LC
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Минимальная мощность приемника
-14.5 дБм
Бюджет мощности
10.2db
Перегрузка приемника
4.5 дБм
Потребляемая мощность
<4,5 Вт
Коэффициент вымирания
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Протоколы
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4 ВтDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Возможность подключения 100G для ЦОД и телекома
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью 4,5 Вт предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40-85°C
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1280 нм/1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Simplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 20 км | 20 км | 20 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
Диапазон температур | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
L***s
Australia
April 14, 2023
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***n
United States
January 13, 2023
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0P***y
United States
October 18, 2022
Wow, thank you so much!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели