FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GZRC-120.
Это изображение касается SFP-10GZRC-120.
Это изображение касается SFP-10GZRC-120.
Это изображение касается SFP-10GZRC-120.
Это изображение касается SFP-10GZRC-120.
Это изображение касается SFP-10GZRC-120.
Это изображение касается SFP-10GZRC-120.
Это изображение касается SFP-10GZRC-120.
Это изображение касается SFP-10GZRC-120.
Это изображение касается SFP-10GZRC-120.

10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120 км, Intel совместимый

#166140
#166140

Semtech EML BOX ЦОД ≤1,8 Вт Duplex LC SMF

US$569.00
FS P/N: SFP-10GZRC-120
FS P/N: SFP-10GZRC-120
Заказы 3
Отзыв 0
Вопрос 0
43 на глобальном складе, 13 авг, 2024
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
Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 120km, LC, DOM)

Intel Compatible SFP+ transceiver supports up to 120km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.

Specifications
Part Number
SFP-10GZRC-120
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
120km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
TX Power
1~6dBm
Receiver Sensitivity
<-26dBm
Powerbudget
23dB
Receiver Overload
≥-8dB
Typical Power Consumption
≤1.8W
Extinction Ratio
>8.2dB
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели