Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/48837.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.main.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.B.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.C.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.D.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.E.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.F.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF
#48837
#48837
US$39.00
FS P/N: SFP-10GER-31FS P/N: SFP-10GER-31
Заказы
3.3K
Отзывы 72
Вопрос 0
Transceiver Models:
386 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Juniper Compatible
EX-SFP-10GE-ER40
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Optical Components
DFB 1310nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
<-15dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175712lkbvwk.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
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
54
15
3
0
0
M***l
Austria
November 07, 2020
Die Modulverpackung sieht sehr sorgfältig aus und ist wirklich gut zu verwenden. Besuchen Sie sie also beim nächsten Mal wieder!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***r
Canada
August 08, 2020
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
подтвердит покупку
Полезный 17
Отзывы 0J***n
India
June 07, 2020
The web site makes it easy to find the correct items and once ordered they are sent promptly with emailed advice along the way. My experience was a very positive one.
подтвердит покупку
Полезный 19
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели