JG234A HPE H3C Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![JG234A HPE H3C совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE FlexNetwork и FlexFabric Это изображение касается SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202307191539101hlxyk.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![JG234A HPE H3C совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE FlexNetwork и FlexFabric Это изображение касается SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191539101hlxyk.jpg)
![JG234A HPE H3C совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE FlexNetwork и FlexFabric Это изображение касается SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719153910auuhm6.jpg)
![JG234A HPE H3C совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE FlexNetwork и FlexFabric Это изображение касается SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191539102iinmm.jpg)
![JG234A HPE H3C совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE FlexNetwork и FlexFabric Это изображение касается SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805hl4srq.jpg)
![JG234A HPE H3C совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE FlexNetwork и FlexFabric Это изображение касается SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805meht8s.jpg)
JG234A HPE H3C совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE FlexNetwork и FlexFabric
#48830
#48830
US$129.00
FS P/N: SFP-10GER-55FS P/N: SFP-10GER-55
Заказы
395
Отзывы 522
Вопрос 0
68 на глобальном складе, 16 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
JG234A HPE H3C Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
HPE H3C Compatible
JG234A
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
-1~4dBm
Receiver Sensitivity
< -16dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023091214553181nrxe.jpg)
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062616493516m53i.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
Cable Distance (Max) | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) |
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
453
59
10
0
0
E***n
New Zealand
November 09, 2021
Works great, and on the cheap Price, this is fantastic. Have bought for years, both in 10G and 1G versions. Recently, we used them on our new Cisco switches. They work as advertised. No problems so far. Have always worked as reliably or better than the Cisco branded version.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0R***e
Switzerland
April 29, 2021
Ich habe andere Anbieter verglichen und festgestellt, dass der Preis und die Qualität von FS besser sind. Deshalb habe ich es bei FS bestellt. Nachdem ich die Module getestet hatte, habe ich beschlossen, zukünftig alle Module bei FS zu kaufen.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0R***r
Germany
August 05, 2020
Connected right up to my 10G SFP+ port on my router and was able to be plugged directly into the 1830 PSS24x switch.
подтвердит покупку
Полезный 19
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели