FS Compatible SFP+ transceiver supports up to 100km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550 нм 100 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/29799.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550 нм 100 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.main.jpg)
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550 нм 100 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.B.jpg)
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550 нм 100 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.C.jpg)
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550 нм 100 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.D.jpg)
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550 нм 100 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.E.jpg)
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550 нм 100 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.F.jpg)
10GBASE-ZRC SFP+ 1550 нм 100 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS
#29799
#29799
US$559.00
FS P/N: SFP-10GZRC-55FS P/N: SFP-10GZRC-55
Заказы
219
Отзывы 19
Вопрос 0
48 на глобальном складе, 25 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
10GBASE-ZRC SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GZRC-55
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
100km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
< - 25dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526683506281b7be5812d0.93460988.jpeg.webp)
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
16
2
1
0
0
E***r
United States
December 13, 2019
Looked for SFP+ transceivers for my Juniper EX4300-24T switch which had been installed a 10G uplink module. And the product description of this 10G transceiver said it was compatible with some other Juniper switches. Consulted FS AM and she said the transceiver could match with my switch. Plugged it to my Juniper switch, no error reported. Thanked FS AM for her nice suggestion.
подтвердит покупку
Полезный 11
Отзывы 0B***r
Canada
March 28, 2017
La compatibilité est excellente et le prix est compétitif, le module est impeccable !!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***e
Switzerland
March 22, 2017
La livraison est hyper rapide ! Pas de dommage durant le transport. Très bon rapport qualité prix !
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели