FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GZR-55.
Это изображение касается SFP-10GZR-55.
Это изображение касается SFP-10GZR-55.
Это изображение касается SFP-10GZR-55.
Это изображение касается SFP-10GZR-55.
Это изображение касается SFP-10GZR-55.
Это изображение касается SFP-10GZR-55.
Это изображение касается SFP-10GZR-55.
Это изображение касается SFP-10GZR-55.
Это изображение касается SFP-10GZR-55.
Это изображение касается SFP-10GZR-55.
Это изображение касается SFP-10GZR-55.

Juniper Networks EX-SFP-10GE-ZR совместимый 10GBASE-ZR SFP+ модуль 1550 нм 80 км DOM Duplex LC SMF

#15454
#15454

Semtech Hisense TDM ЦОД ≤1,8 Вт Duplex LC SMF

US$259.00
FS P/N: SFP-10GZR-55
FS P/N: SFP-10GZR-55
Заказы 2.7K
Отзывы 390
Вопрос 0
206 на глобальном складе, 25 июл, 2024
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
Juniper Networks EX-SFP-10GE-ZR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)

Juniper Networks EX-SFP-10GE-ZR Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.

Specifications
Juniper Compatible
EX-SFP-10GE-ZR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
< -23dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please matched with appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuator

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max)
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Wavelength
1550nm
850nm
1310nm
850nm
Cable Distance (Max)
80km
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
Cable Type
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
TX Power
0~5dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-11.1dBm
Power Consumption
<1.5W
≤0.6W (Typical)
<1W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typical)
Operating Temperature
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
333
47
10
0
0

C***e

France

August 09, 2020
5.0
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
подтвердит покупку
Полезный 16
Отзывы 0

C***y

United States

June 15, 2020
5.0
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0

V***r

United States

May 28, 2020
5.0
Not only does FS have a wide range of modules, their prices are excellent. The web site was easy to navigate, the payment section was easy to complete. I will definitely do further business with this company and recommend it to others.
подтвердит покупку
Полезный 14
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели