![Cisco SFP-10G-ZR совместимый 10GBASE-ZR/ZW и OTU2e SFP+ модуль 1550 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/11558.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Cisco SFP-10G-ZR совместимый 10GBASE-ZR/ZW и OTU2e SFP+ модуль 1550 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11558.main.jpg)
![Cisco SFP-10G-ZR совместимый 10GBASE-ZR/ZW и OTU2e SFP+ модуль 1550 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11558.B.jpg)
![Cisco SFP-10G-ZR совместимый 10GBASE-ZR/ZW и OTU2e SFP+ модуль 1550 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11558.C.jpg)
![Cisco SFP-10G-ZR совместимый 10GBASE-ZR/ZW и OTU2e SFP+ модуль 1550 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11558.D.jpg)
![Cisco SFP-10G-ZR совместимый 10GBASE-ZR/ZW и OTU2e SFP+ модуль 1550 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11558.E.jpg)
![Cisco SFP-10G-ZR совместимый 10GBASE-ZR/ZW и OTU2e SFP+ модуль 1550 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11558.F.jpg)
Cisco SFP-10G-ZR совместимый 10GBASE-ZR/ZW и OTU2e SFP+ модуль 1550 нм 80 км DOM Duplex LC SMF
#36436
#36436
US$259.00
FS P/N: SFP-10GZR-55FS P/N: SFP-10GZR-55
Заказы
2.8K
Отзывы 390
Вопрос 0
Transceiver Models:
219 на глобальном складе, 25 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco SFP-10G-ZR Compatible 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifications
Cisco Compatible
SFP-10G-ZR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
< -23dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418112547_379.jpg.webp)
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175348l7bsoo.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Cable Distance (Max) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | ≤0.6W (Typical) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
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
333
47
10
0
0
C***e
France
August 09, 2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
подтвердит покупку
Полезный 16
Отзывы 0C***y
United States
June 15, 2020
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0V***r
United States
May 28, 2020
Not only does FS have a wide range of modules, their prices are excellent. The web site was easy to navigate, the payment section was easy to complete. I will definitely do further business with this company and recommend it to others.
подтвердит покупку
Полезный 14
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели