H3C Compatible SFP+ transceiver supports up to 120km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
H3C совместимый 10GBASE-ZR SFP+ модуль 1550 нм 120 км DOM Duplex LC SMF
#166144
#166144
US$569.00
FS P/N: SFP-10GZRC-120FS P/N: SFP-10GZRC-120
Заказы
3
Отзыв 0
Вопрос 0
Transceiver Models:
103 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
H3C Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 120km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GZRC-120
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
120km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
TX Power
1~6dBm
Receiver Sensitivity
<-26dBm
Powerbudget
23dB
Receiver Overload
≥-8dB
Typical Power Consumption
≤1.8W
Extinction Ratio
>8.2dB
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели