The Brocade 25G-SFP28-ER40 compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![Brocade 25G-SFP28-ER40 Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/88017.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Brocade 25G-SFP28-ER40 Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/images/20231220155757x00daw.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER40 Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.main.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER40 Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.B.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER40 Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.C.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER40 Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.D.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER40 Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.E.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER40 Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.F.jpg)
Brocade 25G-SFP28-ER40 Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#88017
#88017
US$799.00
FS P/N: SFP28-25GER-31FS P/N: SFP28-25GER-31
Заказы
30
Отзывы 18
Вопрос 0
Transceiver Models:
12 на глобальном складе, 18 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade 25G-SFP28-ER40 Compatible 25GBASE-ER SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Brocade Compatible
25G-SFP28-ER40
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML 1310nm
Receiver Type
APD
TX Power
0~6dBm
Receiver Sensitivity
<-19dBm
Power Consumption
≤1.5W
Receiver Overload
-9dBm
Extinction Ratio
4dB
CDR
TX and RX
Powerbudget
19dB
FEC Function
Not Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210327/1616813372605e9d3c1580f9.29168586.jpeg)
Особенности
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
18
0
0
0
0
B***s
Ukraine
September 16, 2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0B***s
Ukraine
September 16, 2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0A***y
United Kingdom
July 10, 2020
FS is new to us. We finally bought these modules for impressed by their professional support and quality assurance. We used them in our new program and all go well. For such a long transmission link over 30km, the signals are still so satisfying. They fit well with our future network building needs.
подтвердит покупку
Полезный 11
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели