The SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 30km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/82892.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/images/20231219190249jv57zq.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.main.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.B.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.C.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.D.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.E.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.F.jpg)
25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches
#82892
#82892
US$239.00
FS P/N: SFP28-25GER-31FS P/N: SFP28-25GER-31
Заказы
33
Отзывы 16
Вопрос 0
Transceiver Models:
14 на глобальном складе, 29 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
25GBASE-ER SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP28-25GER-31
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.8Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
30km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DML 1310nm
Receiver Type
APD
TX Power
0~6dBm
Receiver Sensitivity
<-19dBm
Powerbudget
19dB
Receiver Overload
-4dBm
Power Consumption
≤1.5W
Extinction Ratio
4dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200923/16008467565f6afba4d96288.26506299.jpeg)
Особенности
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
16
0
0
0
0
Y***n
Spain
September 13, 2020
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0Y***n
Spain
September 13, 2020
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0M***i
United States
August 31, 2020
I am running these modules between my cisco switches over single-mode cables. They perform well for everything I’ve done. That’s really beyond my expectation.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели