Модуль 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 поддерживает линии связи длиной до 40 км по дуплексному волокну SMF LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8661, SFF-8636 и IEEE 802.3-2018. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 4-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C, этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные устройства транспортные системы (ИТС), морские, нефтегазовые, горнорудные и др.
![Совместимый промышленный (Industrial) 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131172425cyrujs.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Совместимый промышленный (Industrial) 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131172425cyrujs.jpg)
![Совместимый промышленный (Industrial) 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311724257i35rp.jpg)
![Совместимый промышленный (Industrial) 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230417165948xy5vua.jpg)
![Совместимый промышленный (Industrial) 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311724250ss0gk.jpg)
![Совместимый промышленный (Industrial) 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230417165955ia4k0k.jpg)
Совместимый промышленный (Industrial) 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS
#182490
#182490
US$2,699.00
FS P/N: QSFP-4W40-100G-IFS P/N: QSFP-4W40-100G-I
Заказы
3
Отзывы 2
Вопросы 2
Transceiver Types:
Задержка поставки, Ship by 12 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
100GBASE-4WDM-40 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310 нм, 40 км, LC, DOM)
Specifications
Артикул
QSFP-4W40-100G-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Max. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
Duplex LC
Тип кабеля
SMF
Transmitter Type
EML
Тип передатчика
APD
TX мощность
-2.5~6.5 дБм
Минимальная мощность приемника
-20.5 дБм
Бюджет мощности
18 дБ
Перегрузка приемника
-3.5 дБм
Потребляемая мощность
<5,5 Вт
Коэффициент вымирания
> 4,5 дБ
DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Технология монтажа микросхем
BOX
Протоколы
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-40,SFF-8661,SFF-8636
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221114175828idrab8.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД и телекома со скоростью 100G
Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 5.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627111819kratnb.jpeg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
естирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 40 км | 40 км | 40 км | 40 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Технология монтажа микросхем | BOX | BOX | BOX | BOX |
Чип | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
Диапазон температур | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~o 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
1***4
11996
April 17, 2023
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0R***y
Senegal
April 12, 2023
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели