FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO30.
Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO30.
Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO30.
Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO30.
Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO30.
Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO30.
Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO30.
Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO30.
Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO30.
Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO30.

30m (98ft) Extreme Networks совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC

#182392
#182392

≤2,5 Вт / 20D мм / Волокно

US$285.00
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO30
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO30
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 15 окт, 2024
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
Extreme Networks совместимый 100G QSFP28 Breakout Active Optical Cable (AOC)& (30 м, OM3 MMF, QSFP28 -> 4 duplex LC)

Совместимый с Extreme Networks активный оптический кабель 100G QSFP28 -> 4 duplex LC Breakout работает по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель соответствует стандартам SFF-8436, SFF-8431 и QSFP MSA.
Он обеспечивает подключение порта 100G QSFP28 на одном конце и четырех дуплексных разъемов LC на другом конце и подходит для быстрых и простых подключений внутри стоек и между соседними стойками.

Specifications
Артикул
QSFP-100G-4LCAO30
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
QSFP28 -> 4 duplex LC
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
20D mm
Тип волокна
OM3 Многомодовое волокно (MMF)
Длина кабеля
30m (98ft)
Материал оболочки
OFNP
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели