Активный оптический кабель 100G QSFP28-4 duplex LC Breakout работает по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель соответствует стандартам SFF-8436, SFF-8431 и QSFP MSA.
Он обеспечивает подключение порта 100G QSFP28 на одном конце и четырех дуплексных разъемов LC на другом конце и подходит для быстрых и простых подключений внутри стоек и между соседними стойками.
![7m (23ft) Juniper Networks совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230420172152h23p3j.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![7m (23ft) Juniper Networks совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420172152h23p3j.jpg)
![7m (23ft) Juniper Networks совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420171755n1p46d.jpg)
![7m (23ft) Juniper Networks совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420172155533zrb.jpg)
![7m (23ft) Juniper Networks совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420171802wyau4q.jpg)
![7m (23ft) Juniper Networks совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420171759iz0xd9.jpg)
7m (23ft) Juniper Networks совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC
#182318
#182318
US$193.00
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO07FS P/N: QSFP-100G-4LCAO07
Заказы
0
Отзыв 0
Вопрос 0
Length:
2 на глобальном складе, 29 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks совместимый 100G QSFP28 Breakout Active Optical Cable (AOC)& (7 м, OM3 MMF, QSFP28 -> 4 duplex LC)
Specifications
Артикул
Q28-4LCAO07
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
QSFP28 -> 4 duplex LC
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
20D mm
Тип волокна
OM3 Многомодовое волокно (MMF)
Длина кабеля
7m (23ft)
Материал оболочки
OFNP
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели