Совместимый с Intel 100G QSFP28-4-дуплексный активный оптический кабель LC Breakout работает по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель соответствует стандартам SFF-8436, SFF-8431 и QSFP MSA.
Он обеспечивает подключение порта 100G QSFP28 на одном конце и четырех дуплексных разъемов LC на другом конце и подходит для быстрых и простых подключений внутри стоек и между соседними стойками.
![3m (10ft) Intel совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230420162256rs1j96.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![3m (10ft) Intel совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420162256rs1j96.jpg)
![3m (10ft) Intel совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304201616262gzaii.jpg)
![3m (10ft) Intel совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420162259zvek18.jpg)
![3m (10ft) Intel совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304201616380ayz1h.jpg)
![3m (10ft) Intel совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420161631ct0cqs.jpg)
3m (10ft) Intel совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC
#182298
#182298
US$177.00
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO03FS P/N: QSFP-100G-4LCAO03
Заказы
0
Отзыв 0
Вопрос 0
Length:
Задержка поставки, Ship by 13 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Intel совместимый 100G QSFP28 Breakout Active Optical Cable (AOC)& (3 м, OM3 MMF, QSFP28 -> 4 duplex LC)
Specifications
Артикул
Q28-4LCAO03
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
QSFP28 -> 4 duplex LC
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
20D mm
Тип волокна
OM3 Многомодовое волокно (MMF)
Длина кабеля
3m (10ft)
Материал оболочки
OFNP
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели