FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 22.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 22.

2m (7ft) Arista совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 AOC Breakout

#182071
#182071

≤10 Вт 30 мм Волокно

US$1,480.00
FS P/N: QDD-400G-4QAO02
FS P/N: QDD-400G-4QAO02
Заказы 2
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 29 авг, 2024
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
Arista совместимый 400G QSFP-DD Active Optical Cable(AOC)& (2 м, QSFP-DD -> 4x QSFP56)

Активные оптические коммутационные кабели 400G QSFP-DD — 4 QSFP56 предназначены для использования в каналах 400 Gigabit Ethernet по многомодовым волокнам OM3, каждое из которых работает со скоростью передачи данных до 53,125 Гбит/с на канал с помощью модуляции PAM4. Этот кабель breakout соответствует стандартам IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.

Specifications
Артикул
QDD-4Q56AO02
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to QSFP56
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина кабеля
2m (7ft)
Тип кабеля
OM3
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
400G <10 Вт
100G<3W
Материал оболочки
LSZH
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Формат модуляции
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Хост FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Применение
400G Ethernet
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

N***h

France

June 07, 2023
5.0
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***n

France

June 06, 2023
5.0
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели