Кассетные модули MTP® серии FHD™ (FS High Density) предлагают 8-волоконный адаптер MTP® на задней панели устройств, подключенный к 12 дуплексным адаптерам LC на переднем поле патчей, которые соединяются с сборками кабелей высокой плотности для различных применений. Кассета MTP®-8 идеальна для развертывания, в том числе от 40G до 10G, от 100G до 25G и от 400G до 100G. Универсальная полярность для использования на обоих концах магистрали по методу B снижает сложность волоконно-оптической сети, обеспечивая постоянную полярность и оптимизируя обслуживание сети.
В соответствии с последовательностью линий задних адаптеров MTP, передние адаптеры LC оптимизированы для горизонтального расположения в каждой группе, что соответствует поведению пользователя. Кассета подходит для традиционных 3-уровневых схем кабельной разводки и схем кабельной разводки Spine-Leaf.
Эта кассета Base-8 MTP® предназначена для модернизации существующих каналов LC до параллельной оптики SR4 без потери волокон внутри кабеля
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Оптическая кассета FHD™ 3 x MTP-8, 24 волокна OS2 Single Mode, универсальная полярность, 3 x 8F MTP - 12 x LC Duplex (Blue), 0,35 дБ макс.
Кассета FHD™ 24 Elite MTP®-8 - LC Duplex Plug-N-Play, 24 волокна OS2 9/125 мкм SMF
* FHD является зарегистрированной торговой маркой FS.COM Ltd.
Кассеты FHD™ (FS High Density) для оптоволокна быстро вставляются в корпуса, а модульная конструкция облегчает развертывание или расширение инфраструктуры по мере роста скорости вашей сети в будущем.
Четкая нумерация
Видимая идентификация портов помогает следить за подключением к массиву
Циркониевые керамические гильзы
Высокая точность для обеспечения максимального соединения между кабелями
Двухслойная фиксирующая конструкция
Двухслойная защитная панель повышает стабильность установки и соединения
G***o
Spain
E***n
Australia