The Intel compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBASE-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 and applicable portions of SFF-8431 standard.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10 км, Intel совместимый
#155190
#155190
US$69.00
FS P/N: SFP-25GMLR-31FS P/N: SFP-25GMLR-31
Заказы
87
Отзывы 14
Вопрос 0
1038 на глобальном складе, 8 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Intel Compatible 10/25GBASE-LR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-25GMLR-31
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-7~2.5dBm
Receiver Sensitivity
<13.5dBm
Powerbudget
5.5dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
≤1.5W
Extinction Ratio
>3dB
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
14
0
0
0
0
R***t
United States
April 17, 2023
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 01***7
41727
April 03, 2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0P***e
United States
March 31, 2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели