The Generic compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBase-CSR throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431 and IEEE802.3by standard. Featuring low power consumption and high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, Telecom, and Data Center.
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113832m512im.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113832m512im.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903wjbedm.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036r1qni.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113840qp03rm.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903y14isq.jpg)
Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#151456
#151456
US$59.00
FS P/N: SFP-25GMCSR-85FS P/N: SFP-25GMCSR-85
Заказы
464
Отзывы 27
Вопрос 0
Transceiver Models:
2 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center ( MMF, 850nm, 400m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-25GMCSR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
400m@OM4/300m@OM3
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
Pin
TX Power
-6.4 ~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3dBm
Powerbudget
3.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE802.3by
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220507/16518908016275da718b0d14.95813571.jpeg.webp)
Особенности
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
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
27
0
0
0
0
D***a
United Kingdom
June 13, 2023
Product seems to be of excellent quality. The shipping was fast and packaging was very secure and frankly incredible.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0H***e
Sweden
April 22, 2023
We always praise FS quality and superb performance, as well as great customer service
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0C***e
France
April 18, 2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели