The SFP28 transceiver provides 25GBase-ESR throughput up to 300m over OM3 MMF (400m over OM4) using a wavelength of 850nm via a LC duplex connector. Each SFP28 transceiver module is individually tested on a series of Juniper switches, and is fully compliant with the SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 and SFF-8432 standards.
Featuring low power consumption and high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, Telecom, and Data Center.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Generic Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#143091
#143091
US$59.00
FS P/N: SFP-25GESR-85FS P/N: SFP-25GESR-85
Заказы
365
Отзывы 12
Вопрос 0
Transceiver Models:
138 на глобальном складе, 28 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
25GBASE-ESR SFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP28-25GESR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
300m@OM3/400m@OM4
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.4~2.4dBm
Receiver Sensitivity
-10.3dBm
Powerbudget
3.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP28 MSA Compliant, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
12
0
0
0
0
M***s
Colombia
April 17, 2023
I bought this 25G transceiver for my data center upgrading, it works very stable while the price is very competitive. Good experience.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***n
United States
April 16, 2023
The 25G SFP28 modules I bought about three weeks ago have been working flawlessly on my Cisco Nexus series switches. These high-performance products have helped us to realize the seamless connection in our data center. No complaints whatsoever.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***r
United States
March 14, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели