The SFP28 transceiver provides 10/25GBase-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 and IEEE802.3by standard.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Generic Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
Hot #111041
Hot #111041
US$39.00
FS P/N: SFP-25GMSR-85FS P/N: SFP-25GMSR-85
Заказы
2.3K
Отзывы 22
Вопрос 0
Transceiver Models:
1021 на глобальном складе, 8 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
10/25GBASE-SR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-25GMSR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m@OM4/70m@OM3 at 25G
100m@OM3 at 10G
100m@OM3 at 10G
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-5~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3dBm
Powerbudget
5.3dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
2dB
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC-FEC
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
22
0
0
0
0
F***o
United Kindom
November 15, 2021
The module works as designed.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0U***a
United States
November 15, 2021
Nice. I'll reorder this product as needed.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0F***o
United Kindom
November 15, 2021
The module works as designed.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели