The Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, telecom, and data center. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, it is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113922z2pzus.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113922z2pzus.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903wjbedm.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036r1qni.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113913xdz73w.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903y14isq.jpg)
Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
Hot #84293
Hot #84293
US$59.00
FS P/N: SFP-25GLR-31FS P/N: SFP-25GLR-31
Заказы
2.1K
Отзывы 56
Вопрос 0
1573 на глобальном складе, 27 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifications
Juniper Networks Compatible
JNP-SFP-25G-LR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB 1310nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.5~2dBm
Receiver Sensitivity
<-11dBm
Powerbudget
6.5dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
<1.2W
Extinction Ratio
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608160044qj5q67.jpg)
Особенности
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
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
56
0
0
0
0
G***k
Canada
April 22, 2023
After setting them up, they work perfectly.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0D***e
United States
February 25, 2023
Had a great experience with the website. Everything is well organized and I was able to find what I needed. Quality of the products looks to be excellent, and the branded packaging & shipping materials was a nice touch and very professional.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0F***t
Spain
February 17, 2023
We have already tested some transceivers and breakout cables and they are working perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели