FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-25GLR-31.
Это изображение касается SFP-25GLR-31.
Это изображение касается SFP-25GLR-31.
Это изображение касается SFP-25GLR-31.
Это изображение касается SFP-25GLR-31.
Это изображение касается SFP-25GLR-31.
Это изображение касается SFP-25GLR-31.
Это изображение касается SFP-25GLR-31.
Это изображение касается SFP-25GLR-31.
Это изображение касается SFP-25GLR-31.

Arista Networks SFP-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module

Hot #70381
Hot #70381

Macom DFB ЦОД ≤1 Вт Duplex LC SMF

US$59.00
FS P/N: SFP-25GLR-31
FS P/N: SFP-25GLR-31
Заказы 3.8K
Отзывы 56
Вопрос 0
2209 на глобальном складе, 27 сен, 2024
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
Arista Networks SFP-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

The Arista Networks SFP-25G-LR compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, telecom, and data center. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, it is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.

Specifications
Arista Networks Compatible
SFP-25G-LR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB 1310nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.5~2dBm
Receiver Sensitivity
<-11dBm
Powerbudget
6.5dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
<1.2W
Extinction Ratio
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
MSA Compliant, CPRI, eCPRI

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
56
0
0
0
0

G***k

Canada

April 22, 2023
5.0
After setting them up, they work perfectly.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

D***e

United States

February 25, 2023
5.0
Had a great experience with the website. Everything is well organized and I was able to find what I needed. Quality of the products looks to be excellent, and the branded packaging & shipping materials was a nice touch and very professional.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

F***t

Spain

February 17, 2023
5.0
We have already tested some transceivers and breakout cables and they are working perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели