The SFP28 transceiver adopts LC duplex connectors, reaching a link up to 100m over OM4 MMF (70m over OM3). The SFP28 transceiver module supports running on the same 1G/10G network cabling Infrastructure, giving 2.5 times increase in speed at least, and the built-in DDM/DOM functions monitor the real-time operating status. Each SFP28 transceiver module is individually tested on a series of FS switches, and is fully compliant with the SFP28 MSA, RoHS, CPRI, and the eCPRI standards. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, telecom, and data center.
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/67973.main.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/images/20231230115928mnky6q.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.main.jpeg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.B.jpeg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.C.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.D.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.E.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220702105717k88pg5.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Это изображение касается SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.G.jpg)
25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches
Hot #67973
Hot #67973
US$39.00
FS P/N: SFP28-25GSR-85FS P/N: SFP28-25GSR-85
Заказы
6.8K
Отзывы 130
Вопрос 0
Transceiver Models:
666 на глобальном складе, 16 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
25GBASE-SR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP28-25GSR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m@OM4/70m@OM3
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC FEC
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230131150313rbmktm.jpg)
Особенности
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Видео
See more
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
120
10
0
0
0
S***e
Finland
June 08, 2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***r
Germany
October 11, 2022
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0B***r
Germany
October 11, 2022
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели