Модуль SFP+, совместимый с Fortinet FS-TRAN-SFP+SR, поддерживает длину канала до 400 м по OM4 MMF (300 м по OM3 MMF) через дуплексный разъем LC. Этот приемопередатчик соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот трансивер 10G SFP+ идеально подходит для ЦОД, корпоративных коммутационных шкафов, транспортных приложений поставщиков услуг, радиостанций и оборудования. Модули основной полосы частот и т. д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Fortinet FN-TRAN-SFP+SR совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF
Hot #179739
Hot #179739
US$20.00
FS P/N: SFP-10GSR-85FS P/N: SFP-10GSR-85
Заказы
23.9K
Отзывы 2.5K
Вопросы 3
Transceiver Models:
Compatible:
Более +
5546 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Fortinet FS-TRAN-SFP+SR совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль (MMF, 850 нм, 300 м, LC, DOM)
Описание
Артикул Fortinet
SFP-10G-SR
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.3125 Гбит/с
Длина волны
850nm
Макс. расстояние передачи
300m@OM3/400m@OM4
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-7.3~-1 дБм
Чувствительность приёмника
< -11.1 дБм
Бюджет мощности
3.8 дБ
Перегрузка приёмника
-1 дБм
Типичная потребляемая мощность
<1 Вт
Коэффициент экстинкции
>3 дБ
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPR
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 1 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Data Rate (Max) | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 1/10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Длина волны | 850nm | — | — | 850nm | 1310 нм | 1310 нм |
Длина кабеля (макс.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2 км |
Тип кабеля | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF/SMF | SMF |
TX Мощность | -7.3~-1 дБм | — | — | -7.3~-1 дБм | -6.5~-0.5 дБм | -8.2~-0.5 дБм |
Чувствительность приёмника | <-11.1 дБм | — | — | <-11.1 дБм | < -8.4 дБм | <-12.6 дБм |
Потребляемая мощность | <1 Вт | <2.5W | <1.8W | <1 Вт | <1 Вт | <1 Вт |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Неотвеченный вопрос (1)Fortinet Series (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2250
220
95
1
2
W***n
United States
June 28, 2024
Works great, seeing amazing transfer speeds to our servers.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели