FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается USBC-RJ45C.
Это изображение касается USBC-RJ45C.
Это изображение касается USBC-RJ45C.
Это изображение касается USBC-RJ45C.
Это изображение касается USBC-RJ45C.
Это изображение касается USBC-RJ45C.
Это изображение касается USBC-RJ45C.
Это изображение касается USBC-RJ45C.
Это изображение касается USBC-RJ45C.
Это изображение касается USBC-RJ45C.

7ft (2m) консольный кабель USB C (папа) — RJ45 (папа), синий

#179227
#179227

SJT (PVC) Чистая голая медь ЦОД

US$15.00
FS P/N: USBC-RJ45C
FS P/N: USBC-RJ45C
Заказы 559
Отзыв 0
Вопрос 0
67 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии

7ft (2m) консольный кабель USB C (папа) — RJ45 (папа), синий

TЭтот консольный кабель предназначен для потребителей или ИТ-специалистов, которым необходимо надежное соединение между их компьютером и модемом, маршрутизатором, брандмауэром, коммутатором или другим последовательным устройством Cisco с консольным портом Cisco. Никаких дополнительных адаптеров или внешних источников питания не требуется, и он поддерживает скорость передачи данных до 1 Мбит/с, что делает его эффективным инструментом для межустройственного взаимодействия.

Specifications
Тип разъёма
USB C - RJ45
Вес
0.172lbs(0,078 кг)
Пол разъёма
Male-to-Male
Полная длина
7ft (2m)
Уровень напряжения
150V
Материал оболочки кабеля
PVC (VW-1)
Рабочая температура
14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C)
Изоляционный материал
HD-PE
Манометр
28AWG
Материал проводника
Чистая медь
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Тройная защита консольного кабеля

Чистая медь, оболочка из PVC и изоляция из HDPE для увеличения срока службы кабеля.

Чистый медный проводник

Лучшая проводимость и эффективность передачи.

Куртка из PVC

Соответствует огнестойкости класса VW-1, снижает износ кабеля и продлевает срок службы.

Изоляция из HDPE

максимальная защита проводников из чистой меди от внешней среды.

Оригинальный FTDI-чип улучшает интерактивность

Совместимость с различными системами и драйверами обеспечивает высокую стабильность использования и гибкость работы.

Широко используется в устройствах с консольным портом

Кабель подходит для большинства устройств с консольным портом разъема RJ45, переходник не требуется.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели