Модуль QSFP28, совместимый с Arista, обеспечивает пропускную способность 100GBASE-BX30 на расстоянии до 30 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1309.14 нм-Tx/1304.58 нм-Rx через разъём LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулем или сетевым устройством, имеющим дополняющие длины волн. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для применения 100G Ethernet.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km, Arista совместимый
#178908
#178908
US$1,499.00
FS P/N: Q28-100G-BX30FS P/N: Q28-100G-BX30
Заказы
19
Отзывы 2
Вопросы 3
Wavelength:
Задержка поставки, Ship by 10 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista совместимый 100GBASE-BX30 QSFP28 модуль для Ethernet (SMF, 1309.14 нм-Tx/1304.58 нм-Rx, 30 км, Simplex LC, DOM)
Описание
Артикул
Q28-100G-BX30
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106,25 Гбит/с
Длина волны
1309.14 нм-Tx/1304.58 нм-Rx
Макс. расстояние передачи
30 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
0-5.6 дБм
Чувствительность приёмника
< -26 дБ
Минимальный бюджет мощности
14.7 дБ
Перегрузка приемника
5.6 дБм
Потребляемая мощность
<4,5 Вт
Коэффициент вымирания
> 5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД и телекома со скоростью 100G
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 4.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Температурный тест
-5°C~85°C
Центральная длина волны | 1309.14 нм/1304.58 нм | 1271 нм/1331 нм | 1280 нм/1310 нм |
Разъём | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 30 км | 10 км | 20 км |
Модуляция | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Потребляемая мощность | ≤4,5 Вт | ≤4 Вт | ≤5 Вт |
Тип передатчика | EML | DFB | DFB |
Протоколы | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Power Budget (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
P***m
United States
April 20, 2023
Yes, this is the first time that I use FS transceiver. I have to say, this product is great and works well.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0А***в
Russian Federation
April 10, 2023
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели