FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CW47-SFP1G-120-I.
Это изображение касается CW47-SFP1G-120-I.
Это изображение касается CW47-SFP1G-120-I.
Это изображение касается CW47-SFP1G-120-I.
Это изображение касается CW47-SFP1G-120-I.
Это изображение касается CW47-SFP1G-120-I.
Это изображение касается CW47-SFP1G-120-I.
Это изображение касается CW47-SFP1G-120-I.
Это изображение касается CW47-SFP1G-120-I.
Это изображение касается CW47-SFP1G-120-I.

Dell совместимый промышленный (Industrial) 1000BASE-CWDM SFP модуль 1470 нм 120 км DOM Duplex LC SMF

#178620
#178620

Macom DFB Трансмиссия ≤1.5 Вт Duplex LC промышленный

US$79.00
FS P/N: CW47-SFP1G-120-I
FS P/N: CW47-SFP1G-120-I
Заказы 0
Отзывы 30
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 9 окт, 2024
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
Dell совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1470 нм, 120 км, LC, промышленный, DOM)

Dell совместимый модуль SFP поддерживает длину линии связи до 120 км по одномодовому оптоволокну (SMF). Этот модуль соответствует стандартам MSA SFF-8431 и SFF-8432. Функции цифровой диагностики доступны через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472, что позволяет получить доступ к рабочим параметрам в реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных приложениях, таких как телекоммуникации, приложения для поставщиков услуг, а также беспроводная сеть 5G, подходящая как для наружного, так и для внутреннего развертывания.

Описание
Артикул
CW47-SFP1G-120-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Макс. скорость передачи данных
1.25 Гбит/с
Длина волны
1470 нм
Максимальное расстояние кабеля
120 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Есть
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приёмника
<-31 дБм
Бюджет мощности
31 дБ
Перегрузка приёмника
0 дБм
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP MSA,SFF-8472,IEEE 802.3z

Система Контроля Качества

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Система Контроля Качества

Optical Transceivers Testing Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Provide a cost-efficient solution via using a single-fiber for Gigabit Ethernet Применениеs.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch enviro нм~ent.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Rigorous process to ensure the high quality and reliable optics.
Тест оптического спектра
Нет Packet Loss &
Тест глазной диаграммы
Поле маски >
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Скорость передачи данных (макс.)
1.25 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
Длина волны
1470 нм~~1610n
1470 нм~~1610n
1270 нм~~1610 нм
1270 нм~~1610 нм
1270 нм~~1610 нм
1270 нм~~1610 нм~
Длина кабеля (макс.)
120 км@SMF
160km@SMF
20km@SMF
40 км@SMF
100km@SMF
120 км@SMF
TX Мощность
0~5 дБм
1~6 дБм
-5~0 дБм
-5~0 дБм
0~5 дБм
0~5 дБм
Чувствительность приёмника
<-31 дБм
< -33 дБм
< -24 дБм
< -24 дБм
<-30 дБм
<-30 дБм
Потребляемая мощность
≤1,5 Вт
≤1 Вт
≤1 Вт
≤1 Вт
≤1 Вт
≤1 Вт
Рабочая температура
-40 to 85°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Connection (2)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
30
0
0
0
0

M***n

United States

June 17, 2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

M***n

United States

June 17, 2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

M***n

United States

June 17, 2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели