Совместимый с Extreme Networks модуль преобразователя QSFP28 в SFP28 обеспечивает возможность подключения 25G Ethernet для портов QSFP28 100G. Этот модуль соответствует требованиям QSFP28 MSA SFF-8665 и SFP28 MSA SFF-8432. Встроенный MCU обеспечивает чтение I2C регистров SFP28 путем чтения регистров QSA. Канал высокоскоростных данных розетки SFP28 подключен к дорожке 1 разъема QSFP28. Другие три канала разъема QSFP28 не подключены.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Extreme Networks совместимый адаптер конвертера 100G QSFP28 в 25G SFP28 с DDMI
#178072
#178072
US$79.00
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVRFS P/N: QSFP28-SFP28-CVR
Заказы
111
Отзывы 5
Вопросы 12
39 на глобальном складе, 17 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Extreme Networks совместимый адаптер конвертера 100G QSFP28 в 25G SFP28
Описание
Артикул
QSFP28-SFP28-CVR
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
25 Гбит/с
Разъём
SFP28
Потребляемая мощность
≤1,5 Вт без модуля
DDM/DOM
Поддержка
Расширенный диапазон температур
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
Протоколы
QSFP28 MSA SFF-8665, SFP28 MSA SFF-8432
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Экономически эффективное преобразование с порта QSFP28 на порт SFP28
Товар предоставляет возможность использовать модуль SFP28 25GBASE с клиентским портом QSFP28, что снижает затраты на несколько форм-факторов 100G в средах платформ разных производителей.
Гибкое подключение
Модуль или кабель QSFP28-SFP28
Plug and Play
Нет необходимости в настройке
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (12)Application (4)Cable Type (1)Compatibility (1)Customization (1)Data Rate (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Protocols (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
H***y
United States
September 20, 2023
I haven't had the chance to test the modules ones yet, but they appeared to have a connection when I plugged it in so it’s all looking good thanks!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0E***h
United States
September 04, 2023
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0M***e
France
June 14, 2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели