The Dell compatible QSFP28 to SFP28 adapter converter module provides 25G Ethernet connectivity for QSFP28 100G ports. This module is compliant with QSFP28 MSA SFF-8665 and SFP28 MSA SFF-8432. The built-in MCU enables I2C reading of SFP28 registers by reading QSA registers. The high-speed data channel of the SFP28 receptacle is connected to lane 1 of the QSFP28 connector. The other three channels on the QSFP28 connector are not connected.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Dell 407-BBZL Compatible 100G QSFP28 to 25G SFP28 Adapter Converter Module with DDMI
#178069
#178069
US$79.00
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVRFS P/N: QSFP28-SFP28-CVR
Заказы
264
Отзывы 5
Вопрос 1
39 на глобальном складе, 17 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell 407-BBZL Compatible 100G QSFP28 to 25G SFP28 Adapter Converter Module
Specifications
Dell Compatible
407-BBZL
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
25Gbps
Connector
SFP28
Power Consumption
≤1.5W Without Module
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Protocols
QSFP28 MSA SFF-8665, SFP28 MSA SFF-8432
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Control System Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Protocols (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
H***y
United States
September 20, 2023
I haven't had the chance to test the modules ones yet, but they appeared to have a connection when I plugged it in so it’s all looking good thanks!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0E***h
United States
September 04, 2023
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0M***e
France
June 14, 2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели