The Arista Networks compatible QSFP28 to SFP28 adapter converter module provides 25G Ethernet connectivity for QSFP28 100G ports. This module is compliant with QSFP28 MSA SFF-8665 and SFP28 MSA SFF-8432. The built-in MCU enables I2C reading of SFP28 registers by reading QSA registers. The high-speed data channel of the SFP28 receptacle is connected to lane 1 of the QSFP28 connector. The other three channels on the QSFP28 connector are not connected.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Arista Networks Compatible 100G QSFP28 to 25G SFP28 Adapter Converter Module with DDMI
#178068
#178068
US$79.00
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVRFS P/N: QSFP28-SFP28-CVR
Заказы
309
Отзывы 5
Вопросы 2
39 на глобальном складе, 17 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista Networks Compatible 100G QSFP28 to 25G SFP28 Adapter Converter Module
Specifications
Part Number
QSFP28-SFP28-CVR
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
25Gbps
Connector
SFP28
Power Consumption
≤1.5W Without Module
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Protocols
QSFP28 MSA SFF-8665, SFP28 MSA SFF-8432
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Control System Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Неотвеченный вопрос (1)Protocols (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
H***y
United States
September 20, 2023
I haven't had the chance to test the modules ones yet, but they appeared to have a connection when I plugged it in so it’s all looking good thanks!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0E***h
United States
September 04, 2023
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0M***e
France
June 14, 2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели