Модуль обеспечивает пропускную способность 10GBase-T на расстоянии до 30 м по медному кабелю cat6a/cat7 через разъём RJ-45. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3-2012 и IEEE 802.3ab и SFP MSA. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования в ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых карт (NIC) и т. д. Благодаря низкому энергопотреблению этот простой в установке модуль SFP 10G с возможностью горячей замены идеально подходит для корпоративных сетей для локальных сетей применения и другие сетевые места, использующие медные соединения.
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303131814526fx0qf.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131814526fx0qf.jpg)
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131815000heg8p.jpg)
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313181456adu0cn.jpg)
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031318150706g3pk.jpg)
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031318151135whx4.jpg)
10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, Cisco совместимый
Hot #178031
Hot #178031
US$72.00
FS P/N: SFP-10GM-TFS P/N: SFP-10GM-T
Заказы
4.2K
Отзывы 15
Вопросы 8
Transceiver Models:
261 на глобальном складе, 17 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco SFP-10G-T-X совместимый 10GBase-T SFP+ модуль (Медный, 30 м, RJ-45)
Specifications
Cisco Compatible
SFP-10G-T-X
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Power Consumption
≤2.5W
Max Cable Distance
100m@Cat 5 Cable or better
30m@Cat 6a/7 Cable
30m@Cat 6a/7 Cable
Connector
10G
10G
RJ-45
Cable Type
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
6430000 Hours
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629183725hof8c5.jpg)
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.5W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Разъём | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Длина кабеля (макс.) | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70 м 10G:30 м | 30 м | 80 м |
Тип кабеля | Cat6A/Cat7 или лучше | Cat6A/Cat7 или лучше | Cat6A/Cat7 или лучше |
Потребляемая мощность | <2,5 Вт | <2,5 Вт | <2,9 Вт |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Неотвеченные вопросы (3)Product Comparison (2)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
15
0
0
0
0
A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***s
United States
May 19, 2024
Arrived promptly. Transceived as expected.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели